(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
รหัสรุ่น |
---|
3-6768-01 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 23,828.00 ฿ 19,062.40 |
HEATING EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 19 วัน |
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:TXN800W
· สเปค:130 × 160 × 84 มม
· พาวเวอร์ซัพพลาย:100 V AC 50/60 Hz
·ความสามารถในการ การเชื่อมต่อสายไฟ:100 V AC MAX 15 A (รวม เอาต์พุต สำหรับแจ้งเตือน)
· ระบบ อุปกรณ์ควบคุม อุณหภูมิ:อุปกรณ์ควบคุม PID (พร้อมการปรับแต่งอัตโนมัติ)
· ระบบ อุปกรณ์ควบคุม เอาต์พุต:เอาต์พุต แรงดันไฟฟ้าโดย SSR (โซลิดสเตตรีเลย์)
· กลไก ความปลอดภัยส่วนประกอบคู่ของ SSR (โซลิดสเตตรีเลย์) และ รีเลย์ ฟิวส์ 15 A
· สายพาวเวอร์:ประมาณ 1.8 ม. (ปลั๊ก 3P)
·น้ำหนัก:ประมาณ 1.5 กก
· งานละเอียด แสดงอุณหภูมิ:+/- 2 ℃หรือ ค่า คำสั่ง +/- (0.3% + 1 หลัก) แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า
·ประเภท เซนเซอร์:เทอร์โมคัปเปิล Class K
·การตั้งอุณหภูมิ:-100 ถึง + 1000 ℃
· ระบบ การตั้งค่า:กุญแจ / ลง
·ประเภทตัวจับเวลา:Autostart, auto-stop, SV start
·ตั้งเวลาตั้งเวลาได้:1 - 99 ชั่วโมง 59 นาที
· เทอร์มินอล การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ:เอาต์พุต อุปกรณ์ควบคุม / เต้ารับ 3P, เอาต์พุต สัญญาณเตือน , อินพุต เซนเซอร์ / เทอร์มินอลบล็อค M3.5Y
· อุปกรณ์เสริม:เทอร์โมคัปเปิล เซนเซอร์ ชนิด เปลือก K (0 - 750 ℃)
· * เนื่องจาก เซนเซอร์ เทอร์โมคัปเปิล Class K รวมอยู่ในประเภท มาตรฐาน โปรดเตรียม เซนเซอร์ สามารถรองรับอุณหภูมิที่สูงขึ้นแยกกัน
รหัสรุ่น |
---|
3-6768-01 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 23,828.00 ฿ 19,062.40 |
HEATING EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 19 วัน |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง