(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
รหัสรุ่น |
---|
3-6765-01 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 85,329.00 ฿ 79,637.56 |
STIRRING AND SHAKING EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 19 วัน |
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:SR-5
·ชื่อ ผลิตภัณฑ์:ตัวเครื่อง
· สเปค:วิธี แบบเขย่า / แบบกลม - กลับ
·ความเร็วในการ แบบเขย่า:20 - 180 รอบต่อนาที
· มอเตอร์:มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่าน ไฟฟ้ากระแสตรง 36W
·จับเวลา:ประเภท Wind-up สูงสุด 60 นาที (สามารถใช้งานได้ต่อเนื่อง)
· พาวเวอร์ซัพพลาย:100 V AC, 50/60 เฮิร์ตซ์, 5 A
·ความยาว สายพาวเวอร์:2.5 ม. (พร้อมปลั๊ก 3P, หัวแปลง 2P - 3P)
· วัสดุ อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก:เหล็กกล้า
·ขนาด:391 × 396 × 140 มม
· แบบเขย่า ความกว้าง:40 มม
·ขนาดแพลตฟอร์ม แบบเขย่า:350 x 300 มม
·ทนต่อการ โหลดไฟฟ้า:5 กก. หรือน้อยกว่า
·น้ำหนัก:ประมาณ 17 กก
รหัสรุ่น |
---|
3-6765-01 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 85,329.00 ฿ 79,637.56 |
STIRRING AND SHAKING EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 19 วัน |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง