(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
รหัสรุ่น |
---|
3-6754-01 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 109,781.00 ฿ 102,458.61 |
DESICCATORS | 1 ชิ้น | 40 วัน |
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:U-JB-SPA
· ขนาดภายนอก (มม.):574 × 611 × 1765
· วัสดุ กระดาน ชั้นวาง:พลาสติก เสริมแรง
· ระบบ ลดความชื้น:การลดความชื้นโดยใช้ โมดูล peltier
·ช่วงการตั้งค่าความชื้น:5 - 50% RH
·ช่วง อุปกรณ์ควบคุม ความชื้น:ความชื้นในห้องประมาณ 20% RH (หลังจาก 12 ชม. โดยไม่มี โหลดไฟฟ้า ภายในขึ้นอยู่กับ ตัวอย่างการใช้งาน)
·วิธีการขจัดไอซิ่ง:De-icing โดย พัดลม DC เครื่องพ่นทราย
· งานละเอียด แสดงความชื้น:± 4% (20 - 80% RH), ± 6% (อยู่นอกช่วงที่กล่าวถึงด้านซ้าย) * ที่ อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน 25 ℃
· ระบบ อุปกรณ์ควบคุม ความชื้น:อุปกรณ์ควบคุม เปิด / ปิดโดยอินพุตดิจิตอลความชื้นสัมพัทธ์
· เซนเซอร์วัดความชื้น:เซนเซอร์วัดความชื้น ชนิด ความจุ
· เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ:เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ ช่องว่าง
·เสียงการทำงาน:ปกติ / ประมาณ 51 dB ที่การอนุรักษ์พลังงาน / ประมาณ 41 dB
· พาวเวอร์ซัพพลาย:100 V AC 50/60 Hz
· การใช้พลังงาน:ที่ปกติ / 90W ที่การอนุรักษ์พลังงาน / 55W
· วัสดุ:ตัวถัง / รังสีอัลตราไวโอเลตป้องกันไฟฟ้าสถิตย์พีวีซี (เรซินไวนิลคลอไรด์), แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต, โครง / สายสะพายอะลูมิเนียม
· ลูกล้อ:ไนล่อน (พร้อม สต๊อปเปอร์)
·กระดาน:4 ผ้าใบแลพแผ่นชีต
·สนามติดตั้งชั้นวางของ:50 มม
·กระดาน:พลาสติก เสริมแรง / 35 มม. สเตนเลส/ 40 มม
· พิกัดน้ำหนัก กระดาน ชั้นวาง:พลาสติก เสริมแรง / ประมาณ 10 กก. / แผ่น, สเตนเลส/ ประมาณ 20 กก. / แผ่น,
·น้ำหนัก ตัวเครื่อง:37 กก
รหัสรุ่น |
---|
3-6754-01 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 109,781.00 ฿ 102,458.61 |
DESICCATORS | 1 ชิ้น | 40 วัน |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง