(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
รหัสรุ่น |
---|
3-6731-01 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 22,663.00 ฿ 18,130.40 |
SEPARATION/ANALYSIS/FILTRATION | 1 ชิ้น | 19 วัน |
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:MF-12000
·ความเร็วในการหมุน (รอบต่อนาที):1,000 -12000
·แรงเหวี่ยงสูงสุด:6900 G (เมื่อใช้โรเตอร์ II:3700 กรัม)
·การตั้งค่าความเร็วในการหมุน:ดิจิตอล (1,000 รอบต่อนาทีหน่วย)
·การตั้งค่าตัวจับเวลา:15 วินาที - 99 นาที
·ขนาด:200 × 160 × 130 มม
· มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่าน DC
· พาวเวอร์ซัพพลาย:กระแสสลับ 100 - 240 V, 50/60 Hz
·น้ำหนัก:0.9 กก
· อุปกรณ์เสริม:โรเตอร์ I (1.5 mL / 2.0 mL microtube x 6) rotor II (ท่อ PCR 8 แถบ x 2), อะแดปเตอร์สำหรับท่อ 0.2 mL / ท่อ 0.5 mL (ตามโรเตอร์ I), ประแจหกเหลี่ยม
รหัสรุ่น |
---|
3-6731-01 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 22,663.00 ฿ 18,130.40 |
SEPARATION/ANALYSIS/FILTRATION | 1 ชิ้น | 19 วัน |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง