(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

หลอดทดลอง ควอตซ์ 25 มล

หลอดทดลอง ควอตซ์ 25 มล

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 3-6715-05

  • ความจุ(มล.)
    25
  • รุ่น
    ประเภทขอบ แบบตรง
  • วัสดุ
    แก้ว ควอตซ์
  • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางใน(ømm)
    18
  • รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท
    25 มล
  • จำนวน
    1ขวด
  • ความยาว(มิลลิเมตร)
    165
รหัสรุ่น
3-6715-05 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 1,835.61

฿ 1,311.91

TESTTUBES/FUNNELS 1 ชิ้น 6 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • ความจุ(มล.)
    25
  • รุ่น
    ประเภทขอบ แบบตรง
  • วัสดุ
    แก้ว ควอตซ์
  • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางใน(ømm)
    18
  • รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท
    25 มล
  • จำนวน
    1ขวด
  • ความยาว(มิลลิเมตร)
    165

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น : SJT-25
·ความจุ (มล.): 25
·ตัวเครื่อง x ยาวทั้งหมด (mm): φ18 x 165
· วัสดุ: แก้ว ควอตซ์
·ประเภทปาก แบบตรง

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 3-6715-05

  • ความจุ(มล.)
    25
  • รุ่น
    ประเภทขอบ แบบตรง
  • วัสดุ
    แก้ว ควอตซ์
  • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางใน(ømm)
    18
  • รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท
    25 มล
  • จำนวน
    1ขวด
  • ความยาว(มิลลิเมตร)
    165
รหัสรุ่น
3-6715-05 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 1,835.61

฿ 1,311.91

TESTTUBES/FUNNELS 1 ชิ้น 6 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1