1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ฟังก์ชั่น กำเนิด1μhz - 25mhz

Asone product

ฟังก์ชั่น กำเนิด1μhz - 25mhz
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 33,755.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:AWG1025F
·ช่วง เครื่องวัดความถี่ (mhz):1μHz - 25 mhz
· ความละเอียด (μhz):1
· อนาล็อก จำนวนช่อง:2
·รูปคลื่น เอาต์พุต:คลื่นไซน์, คลื่น สัญญาณสี่เหลี่ยม พัลส์, คลื่นทางลาด, สัญญาณรบกวน, ARB (คลื่นโดยพลการ)
·อัตราตัวอย่าง:125MS / s
·บันทึกความยาว:8k คะแนน
· ความละเอียด แกน แนวตั้ง:14 บิต
·แอมพลิจูด ( โหลดไฟฟ้า 50Ω):1 mV - 10vp-p
· ความละเอียด แอมพลิจูด:1mVp-P / 14bits
· เครื่องวัดความถี่:คลื่นไซน์ / a1μhz - 10 mhz, สัญญาณสี่เหลี่ยม พัลส์ / 1μhz - 5 mhz, คลื่นทางลาด / 1μhz - 1 mhz, สัญญาณรบกวน / 25 mhz (-3dB), ARB (คลื่นโดยพลการ) / 1μhz - 10 mhz
· อินเตอร์เฟซ:ยูเอสบี
·ขนาด:235 × 110 × 295 มม
·น้ำหนัก:3 กก
· พาวเวอร์ซัพพลาย:100 V AC 50/60 Hz
· * มีอุปกรณ์สาธิต

รหัสสินค้า
3-6696-02 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 33,755.00

฿ 27,004.00

Asone product 1 ชิ้น 19 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้พลังงาน 18W อินเตอร์เฟซ USB รหัสสินค้า AWG1025F
จำนวนช่อง 2ช ความละเอียด แนวตั้ง(นิดหน่อย) 14 วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก(g) 3000
ประเภท ผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ แอมพลิ เอาต์พุต สูงสุด(รองประธาน) 20Vpp เครื่องวัดความถี่ การสั่น(เมกะเฮิรตซ์) 0.000000000001 ถึง 25
แรงดันไฟเลี้ยง (AC)(V) เอซี 100 ถึง 120, 220 ถึง 240 มิติ (W × D × H)(mm) 235×295×110 อุปกรณ์เสริม สายพาวเวอร์, สายเคเบิ้ลสื่อสาร USB, ออปติคอ จานขัด ซอฟท์แวร์ ระบบสื่อสาร , คู่มือฉบับย่อ, สาย BNC/Q9

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 3-6696-02 ในชุด ฟังก์ชั่น กำเนิด1μhz - 25mhz