(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:AWG1005
·ช่วง เครื่องวัดความถี่ (mhz):1μHz - 10 เมกะเฮิร์ตซ์
· ความละเอียด (μhz):1
· อนาล็อก จำนวนช่อง:2
·รูปคลื่น เอาต์พุต:คลื่นไซน์, คลื่น สัญญาณสี่เหลี่ยม พัลส์, คลื่นทางลาด, สัญญาณรบกวน, ARB (คลื่นโดยพลการ)
·อัตราตัวอย่าง:125MS / s
·บันทึกความยาว:8k คะแนน
· ความละเอียด แกน แนวตั้ง:14 บิต
·แอมพลิจูด ( โหลดไฟฟ้า 50Ω):1 mV - 10vp-p
· ความละเอียด แอมพลิจูด:1mVp-P / 14bits
· เครื่องวัดความถี่:คลื่นไซน์ / 1μhz - 25 mhz, สัญญาณสี่เหลี่ยม พัลส์ / 1μhz - 5 mhz, คลื่นทางลาด / 1μhz - 1 mhz, สัญญาณรบกวน / 25 mhz (-3dB), ARB (คลื่นโดยพลการ) / 1μhz - 10 mhz
· อินเตอร์เฟซ:ยูเอสบี
·ขนาด:235 × 110 × 295 มม
·น้ำหนัก:3 กก
· พาวเวอร์ซัพพลาย:100 V AC 50/60 Hz
การใช้พลังงาน | 18W | อินเตอร์เฟซ | USB | รหัสสินค้า | AG1005F |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนช่อง | 2ช | ความละเอียด แนวตั้ง(นิดหน่อย) | 14 | วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก(g) | 3000 |
ประเภท ผลิตภัณฑ์ | อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ | แอมพลิ เอาต์พุต สูงสุด(รองประธาน) | 20Vpp | เครื่องวัดความถี่ การสั่น(เมกะเฮิรตซ์) | 0.000000000001 ถึง 10 |
แรงดันไฟเลี้ยง (AC)(V) | เอซี 100 ถึง 120, 220 ถึง 240 | มิติ (W × D × H)(mm) | 235×295×110 | อุปกรณ์เสริม | สายพาวเวอร์, สายเคเบิ้ลสื่อสาร USB, ออปติคอ จานขัด ซอฟท์แวร์ ระบบสื่อสาร , คู่มือฉบับย่อ, สาย BNC/Q9 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 3-6696-01 ในชุด ฟังก์ชั่น กำเนิด1μhz - 10mhz
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง