(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:SZM223B
·กำลังขยายทั้งหมด:7.5 - 50 x
· สเปค:กล้องสองตา
· ระบบ ออปติคอล:Greenough 1 คลองเลื่อย
· เลนส์:10 ครั้ง (WF10x)
·อัตราส่วนการซูม:1:6.7 (พร้อมคลิกหยุด 6 จุด) (0.75x, 1x, 2x, 3x, 4x, 5x)
·ประเภทกระบอก เลนส์:มุม เฉียง 35 °
·สนาม:φ23มม
·ช่วงการปรับความกว้างของดวงตา:52 - 75 มม
· สเตจ:330 x 280 มม
· ระบบไฟส่องสว่าง:โคแอ็กเชียล, เกียร์ 3W LED
· พาวเวอร์ซัพพลาย ระบบไฟส่องสว่าง:100 - 240 V 50/60 เฮิร์ตซ์
·ระยะการทำงาน:113 มม
·ขนาด อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่:330 × 280 × 400 มม
·น้ำหนัก:ประมาณ 12 กก
·คะแนน:ในขณะที่สวมแก้วที่มีจุดตาสูงทำให้มี สนาม มองภาพสูงระยะการทำงาน 113 มม. คุณสามารถมองเห็นและทำงานกับ เครื่องมือ ต่างๆเช่น ปากคีบปลายเล็ก ได้สามารถจำลองการซูมเดียวกันด้วยการซูมคลิกหยุด 6 จุดตระหนักถึงขอบเขตการมองเห็นที่กว้างหมายเลข 23 ไฟ LED โคแอกเซียลและการโหลดไฟส่องผ่าน
· * มีอุปกรณ์สาธิต
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง