(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น : LRM18B
·กำลังขยายรวม: 40 - 1,000 x
· สเปค: กล้องสองตา
· เลนส์: 10 เท่า (สนาม หมายเลข 18)
· เลนส์ใกล้วัตถุ: 4 x /NA0.1 · 10 x /NA0.25 · S40 x /NA0.65 · S100 x /NA1.25 (น้ำมัน)
·ประเภทกระบอก เลนส์ : มุม 45 °
·ช่วงการปรับความกว้างของดวงตา: 54 - 76 มม
· พาวเวอร์ซัพพลาย ระบบไฟส่องสว่าง : 100 - 240 V 50/60 Hz
·คอนเดนเซอร์: คลองเลื่อย Abbe (N. A 1.25)
· ระบบไฟส่องสว่าง: ไฟ LED:
·ขนาด: ตัวเครื่อง/ 235 × 151 × 362 มม., สเตจ/ 143 x 120 มม
·น้ำหนัก: ประมาณ 5 กก
·คะแนน: ชาร์จได้ 500 ครั้งในเซลล์ นิกเกิล ไฮโดรเจน ใช้งานได้ 20,000 ชั่วโมงหยุดชาร์จโดยอัตโนมัติเมื่อชาร์จเต็ม สามารถชาร์จ ตลับลูกปืนเม็ดกลม นำมาใช้ การออกแบบ มือจับ ความทนทาน เหมาะสำหรับพกพาใช้งานได้แม้ในที่ที่ไม่มี อุปกรณ์แหล่งจ่าย
· * มีอุปกรณ์สาธิต
หมายเลขชิ้นส่วน | LRM18B | รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท | กล้องส่องทางไกล 40 ถึง 1,000x | น้ำหนัก (กิโลกรัม) | ประมาณ 5 กก |
---|---|---|---|---|---|
กำลังขยายทั้งหมด | 40 ถึง 1,000 × | แว่นตา | 10 ครั้ง (จำนวนช่องมอง 18) | เลนส์ใกล้วัตถุ | 4 × /N.A.0.1·10 × /N.A.0.25·S40 × /N.A.0.65·S100 × /N.A.1.25 (น้ำมัน) |
ประเภทกระบอก เลนส์ | มุม แบบเอียงได้° | ช่วงการปรับระหว่างตา | 54 ถึง 76 มม | ระบบไฟส่องสว่าง | ไฟ LED |
ตัวเก็บประจุ | ประเภทแอ๊บ (N.A1.25) | ขนาด (มม.) | ตัวเครื่อง หลัก /235 × 151 × 362 มม., สเตจ/143 × 120 มม. | สเปค | กล้องส่องทางไกล |
พาวเวอร์ซัพพลาย ระบบไฟส่องสว่าง | 100 ถึง 240 V AC, 50/60 เฮิร์ตซ์ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 3-6689-01 ในชุด กล้องจุลทรรศน์ ชีวภาพพร้อม เลนส์ LED Plan, Binocular 40 - 1,000 x
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง