(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ลูกเซอร์โคเนีย 0.8 - 1.0φมม

ลูกเซอร์โคเนีย 0.8 - 1.0φมม

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 3-6674-04

รหัสรุ่น
3-6674-04 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 5,193.00

฿ 4,169.98

RESEARCH EQUIPMENT/POWDERING 1 ชิ้น 6 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:ZB-0810
·เส้นผ่านศูนย์กลาง (φmm):0.8 - 1.0
·ปริมาณ:1 ขวด (1 กก.)
·องค์ประกอบทางเคมี:ZrO2 / 94.8%, Y2O3 / 5.2%
· ความแข็ง Mohs:8.5 หรือสูงกว่า
·ความหนาแน่น:6.02 หรือสูงกว่า
· ความแกร่ง การแตกหัก:9 mpam

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 3-6674-04

รหัสรุ่น
3-6674-04 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 5,193.00

฿ 4,169.98

RESEARCH EQUIPMENT/POWDERING 1 ชิ้น 6 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1