(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:RAS-050
·ขนาด:40 × 40 × 178 มม
·น้ำหนัก:165 ก
·ช่วงการวัด:ความเข้มข้น 0 - 58.4% (EG), 0 - 62.4% (PG) อุณหภูมิเยือกแข็ง / -50 - 0 ℃
· สเกลวัด ขั้นต่ำ:EG / 10 ℃, PG / 5 ℃
· อุปกรณ์เสริม:ชุดขับมอเตอร์ สำหรับปรับ สเกลวัด หลอดหยดฝาปิด ตัวเครื่อง
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 3-6534-01 ในชุด เครื่องวัดความเข้มข้นของน้ำเกลือ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง