(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

เครื่องกำเนิดฟองนาโน

เครื่องกำเนิดฟองนาโน

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 3-6508-01

รหัสรุ่น
3-6508-01 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 182,969.00

฿ 170,764.97

ULTRA-SONIC CLEANING EQUIPMENT 1 ชิ้น 40 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:NB-1
·ขนาด (มม.):220 × 200 × 450
·ปริมาณน้ำที่กักเก็บ:สูงสุด 4 ลิตร / ครั้ง
· วัสดุ ตัวเสื้อ:เหล็กกล้า
· เต้าเสียบ แก๊ส:เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. φ6มม. x ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน φ4มม
· พอร์ตเชื่อมต่อ สายยาง:G1 / 2 x 2
· พาวเวอร์ซัพพลาย:หม้อแปลงกระแสสลับ 100 V (อินพุต 100 V - 240 V 50/60 hz)
·ปริมาณ ความดัน แก๊ส 0.2 mpa ขึ้นไป (ปิดการใช้งานใน ความดัน หัว น้ำ 2 ม. หรือน้อยกว่า)
· อุปกรณ์เสริม:ถังน้ำ หมุนเวียน (300 × 200 × 200 มม. / สเตนเลส SUS304), ท่อเฟล็กซ์ สำหรับเชื่อมต่อ ถังน้ำ หมุนเวียน 800 มม. (G1 / 2) x 2 ชิ้น, หม้อแปลงกระแสสลับ สำหรับ ถังน้ำ หมุนเวียน (อินพุต 100 - 240 V 50/60 เฮิร์ตซ์)

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 3-6508-01

รหัสรุ่น
3-6508-01 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 182,969.00

฿ 170,764.97

ULTRA-SONIC CLEANING EQUIPMENT 1 ชิ้น 40 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1