(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:เก้าภาพ XCOUPLER
· สเปค:ตัวเครื่อง
· ความยาวโฟกัส:35 - 200 มม
· คอร์/แกน วัสดุ / PMMA ( อะคริลิค) พื้นผิว/ โพลีเมอร์ฟลูออรีน
·ขนาด:φ7.5 x 1,000 มม
·รัศมีความโค้งต่ำสุด:50 มม
·การขยาย:2 x - 8 x
· มุม:39.6 °
·ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน:-40 ℃ถึง + 60 ℃
· * สมาร์ทโฟนไม่รวมอยู่ในแพ็คเกจ
· * ต้องใช้กล่อง เฉพาะด้าน สำหรับการใช้งาน
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง