1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กล้องวิดีโอช่องมองภาพ

VIDEO EYEPIECE CAMERA

กล้องวิดีโอช่องมองภาพ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 17,615.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:MIC-132
·ขนาด (มม.):149 × 104 × 227
·จำนวนพิกเซล:620 x 580
·เป็นไปตามเส้นผ่านศูนย์กลาง กระบอกสูบ:23 มม. 30 มม
· อุปกรณ์เสริม:อะแดปเตอร์เชื่อมต่อ (สำหรับ 30 มม.) สายต่อทีวี (160 ซม.) อะแดปเตอร์แปลงไฟ (ความยาวสาย 150 ซม.)

รหัสสินค้า
3-6355-01 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 17,615.00

฿ 14,092.00

VIDEO EYEPIECE CAMERA 1 ชิ้น 19 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 3-6355-01 ในชุด กล้องวิดีโอช่องมองภาพ