(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:PL-213
·ประเภท:3 ตา
·ขนาด (มม.):270 × 180 × 470
· น้ำหนัก (กิโลกรัม):6.3
· เลนส์:WF10x (18 มม.) พร้อมเส้นเล็ง
· เลนส์ใกล้วัตถุ:สายพันธุ์ฟรี 4x, 10x, 40x (S)
·ประเภทกระบอก เลนส์:กล้องส่องทางไกล / obliquing มุม 45 องศา, 360 แกนหมุน
· ชุดกรอง:สีน้ำเงิน
·คอนเดนเซอร์:NA1.25 ไดอะแฟรม ม่านตาพร้อม ขาตั้งฟิลเตอร์
· ระบบไฟส่องสว่าง:มีการปรับความสว่างของ หลอดไฟฮาโลเจน 6 V 20W
· สายพาวเวอร์:160 ซม
· อุปกรณ์เสริม:แผ่นเพลท ความยาวคลื่น 1/4, แผ่นเพลท สีแดง ความยาวคลื่น ทั้งหมด, แผ่นเวจ ควอตซ์
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 3-6353-02 ในชุด กล้องจุลทรรศน์ โพลาไรซ์ 3 ตา
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง