(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:PL-209
·ประเภท:กล้องสองตา
·ขนาด (มม.):270 × 180 × 470
· น้ำหนัก (กิโลกรัม):6
· เลนส์:WF10x (18 มม.) พร้อมเส้นเล็ง
· เลนส์ใกล้วัตถุ:สายพันธุ์ฟรี 4x, 10x, 40x (S)
·ประเภทกระบอก เลนส์:กล้องส่องทางไกล / obliquing มุม 45 องศา, 360 แกนหมุน
· ชุดกรอง:สีน้ำเงิน
·คอนเดนเซอร์:NA1.25 ไดอะแฟรม ม่านตาพร้อม ขาตั้งฟิลเตอร์
· ระบบไฟส่องสว่าง:มีการปรับความสว่างของ หลอดไฟฮาโลเจน 6 V 20W
· สายพาวเวอร์:160 ซม
· อุปกรณ์เสริม:แผ่นเพลท ความยาวคลื่น 1/4, แผ่นเพลท สีแดง ความยาวคลื่น ทั้งหมด, แผ่นเวจ ควอตซ์
หมายเลขชิ้นส่วน | PL-209 | รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท | กล้องส่องทางไกล | รุ่น | กล้องส่องทางไกล |
---|---|---|---|---|---|
น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 6 | แว่นตา | WF10× (18 มม.) พร้อมเรติเคิล | เลนส์ใกล้วัตถุ | ปราศจากความเครียด 4 × · 10 × · 40 × (S) |
ประเภทกระบอก เลนส์ | มุม แบบเอียงได้°/ 360° แบบ แกนหมุน | ระบบไฟส่องสว่าง | หลอดฮาโลเจน 6V 20W แบบปรับได้ ความสว่างได้ | ชุดกรอง | สีฟ้า |
ตัวเก็บประจุ | NA1.25 พร้อม ไดอะแฟรม ม่านตาและ ขาตั้งฟิลเตอร์ | ขนาด (มม.) | 270×180×470 | ความยาว สายพาวเวอร์ | 160cm |
[อุปกรณ์เสริม] | แผ่นเพลท ความยาวคลื่น 1/4 แผ่น, แผ่นเพลท สีแดง ความยาวคลื่น เต็ม, แผ่นเวจ ควอตซ์ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 3-6353-01 ในชุด กล้องจุลทรรศน์ โพลาไรซ์กล้องสองตา
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง