(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:PL-8510
·ขนาด (มม.):280 × 180 × 400
· น้ำหนัก (กิโลกรัม):5
·ประเภทกระบอก เลนส์:ฉอด / obliquing มุม 45 องศา, 360 แกนหมุน
· แผ่นเพลท:แผ่นเพลท ความยาวคลื่น ทั้งหมด 1/4 แผ่นเพลท ความยาวคลื่น
· เลนส์:WF10x (สนาม หมายเลข 18) พร้อมเส้นเล็ง
· เลนส์ใกล้วัตถุ:ความเครียดฟรี 4 x 10 x 40 x (S)
·คอนเดนเซอร์:NA1.25 ไดอะแฟรม ม่านตาพร้อม ขาตั้งฟิลเตอร์
· ระบบไฟส่องสว่าง:6 V 20W ( แบบปรับได้ ความแรงของแสงฮาโลเจน ได้)
·ความยาว สายพาวเวอร์:160 ซม
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 3-6352-01 ในชุด กล้องจุลทรรศน์ โพลาไรซ์ Ocellus
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง