1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

สัญญาณเตือน Type เทอร์โมมิเตอร์ หน้าจอขนาดใหญ่ (TRACEABLE) -50 - + 70 ℃

Asone product

สัญญาณเตือน Type เทอร์โมมิเตอร์ หน้าจอขนาดใหญ่ (TRACEABLE) -50 - + 70 ℃
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,274.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น : 4142
·ช่วงการวัด (℃): -50 ถึง +70
· ความละเอียด (℃): 0.1
· ความแม่นยำ: +/- 1 ℃
·การตั้งค่าการ สัญญาณเตือน : อุณหภูมิสูงสุดอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ในช่วงอุณหภูมินอกช่วงอุณหภูมิ
· พาวเวอร์ซัพพลาย: AAA เซลล์แห้ง x 1 ชิ้น (รวมสำหรับการทดสอบ)
· วัสดุ: เรซิ่น ABS
·ขนาด: ตัวเครื่อง/ 77 × 77 × 11 มม., โพรบวัด/ φ5 x 16 มม., ความยาว สายไฟ / 90 ซม
·น้ำหนัก: 64 กรัม

รหัสสินค้า
3-6338-01 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 4,274.00

฿ 3,419.20

Asone product 1 ชิ้น 16 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 3-6338-01 ในชุด สัญญาณเตือน Type เทอร์โมมิเตอร์ หน้าจอขนาดใหญ่ (TRACEABLE) -50 - + 70 ℃