1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

เทอร์โมมิเตอร์ ขนาดใหญ่ (TRACEABLE) -25 - + 70 ℃

Asone product

เทอร์โมมิเตอร์ ขนาดใหญ่ (TRACEABLE) -25 - + 70 ℃
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,282.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น : 4160
·ช่วงการวัด (℃): -25 ถึง +70
· ความละเอียด (℃): 0.1
· ความแม่นยำ: +/- 1 ℃:
· วัสดุ: เรซิ่น ABS
·หน่วยความจำ: ค่าต่ำสุดค่าสูงสุด
· พาวเวอร์ซัพพลาย: AAA เซลล์แห้ง x 1 ชิ้น (รวมสำหรับการทดสอบ)
·ขนาด: 89 × 19 × 108 มม
·น้ำหนัก: 255 กรัม
·การปฏิบัติตาม NIST
·ด้วยการวาง ซีล

รหัสสินค้า
3-6337-01 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 3,282.00

฿ 2,624.94

Asone product 1 ชิ้น 19 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 3-6337-01 ในชุด เทอร์โมมิเตอร์ ขนาดใหญ่ (TRACEABLE) -25 - + 70 ℃