(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:CP-745T-U
·ประเภท:3 ตา
·กำลังขยายทั้งหมด:7 - 45 x
· เลนส์:WF10x (สนาม หมายเลข 20)
· เลนส์ใกล้วัตถุ:0.7 - 4.5 เท่า
·อัตราส่วนการซูม:6.5:1
·ประเภทกระบอก เลนส์:Obliquing มุม 45 องศา, 360 แกนหมุน
·ช่วงการปรับความกว้างของดวงตา:55 - 75 มม
·ระยะการทำงาน:100 มม
·สนาม:65 มม
· ขาตั้ง:ขนาด / 230 × 230 × 80 มม. ความสูง สตรัท / 420 มม. น้ำหนัก / 15 กก
·ขนาด อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ กล้องจุลทรรศน์:230 × 230 × 640 มม
·น้ำหนัก:9.0 กก
· * ไม่รวมใบรับรอง แหวน (MIC-199) (ขายปลีก/แยกจำหน่าย)
หมายเลขชิ้นส่วน | CP-745T-U | รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท | กล้องสามตา | รุ่น | กล้องสามตา |
---|---|---|---|---|---|
น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 9.0 กก | กำลังขยายทั้งหมด | 7 ถึง 45 × | แว่นตา | WF10 × (จำนวนช่องมอง 20) |
เลนส์ใกล้วัตถุ | 0.7 ถึง 4.5 × | รายละเอียด | อัตราส่วนการซูม: 6.5:1 | ระยะการทำงาน (มม.) | 100mm |
ประเภทกระบอก เลนส์ | มุม แบบเอียงได้°/ 360° แบบ แกนหมุน | ช่วงการปรับระหว่างตา | 55 ถึง 75 มม | ขาตั้ง | ขนาด/230 × 230 × 80 มม. ความสูงของเสา/420 มม. น้ำหนัก/15 กก. |
สนาม | 65mm | ขนาด ตัวเครื่อง กล้องจุลทรรศน์ | 230×230×640mm |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 3-6303-02 ในชุด Stereomicroscope 3 ตาCP-745T-U
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง