(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ปั๊มและชุดท่อระบายน้ำมัน (สำหรับเปลี่ยนปั๊มสุญญากาศ)

ปั๊มและชุดท่อระบายน้ำมัน (สำหรับเปลี่ยนปั๊มสุญญากาศ)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 3-4993-12

รหัสรุ่น
3-4993-12 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 10,127.00

฿ 8,100.59

LIQUID FEEDER EQUIPMENT 1 ชิ้น 19 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:ODK-VA
· ปั๊มสุญญากาศ เหมาะสม:Varian <pump>
· พาวเวอร์ซัพพลาย:100 V AC
·ขนาด:230 × 180 × 140 มม
·น้ำหนัก:1.7 กก
·การกำหนดค่า:ปั๊มระบายน้ำมันท่อระบายน้ำจุกป้องกันการรั่ว <kit>
·ขนาด:330 × 220 × 50 มม
·น้ำหนัก:350 ก
·เนื้อหาชุด อุปกรณ์ระบายน้ำ น้ำมัน:วาล์ว, ข้อต่อแบบเร็ว, ขั้วต่อท่อระบายน้ำมัน, loctite542, เทปปิดผนึก, น้ำยาล้างคราบน้ำมัน MYKAL, ท่อเบื้องต้น
· * ปั๊ม อุปกรณ์ระบายน้ำ น้ำมัน ไม่รวมอยู่ในชุดจำเป็นต้องใช้ชุดสำหรับ ผู้ผลิต เป้าหมายแยกต่างหาก
· * โปรด หน้าสัมผัส เราสำหรับผู้ผลิต ปั๊มสุญญากาศ รายอื่น

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 3-4993-12

รหัสรุ่น
3-4993-12 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 10,127.00

฿ 8,100.59

LIQUID FEEDER EQUIPMENT 1 ชิ้น 19 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1