(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อ่าง น้ำมัน โซเทอร์มอลแบบดิจิตอล

อ่าง น้ำมัน โซเทอร์มอลแบบดิจิตอล

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 2-7904-11

รหัสรุ่น
2-7904-11 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 76,780.00

฿ 61,424.00

INCUBATORS AND DRYERS 1 ชิ้น 40 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:EO-2
· ขนาดภายนอก (มม.):520 × 390 × 325
·ขนาดห้อง (มม.):480 × 350 × 150
· วัสดุ:สเตนเลส (SUS304)
·ช่วงการตั้งค่าอุณหภูมิ:อุณหภูมิห้อง +10 - 180 ℃
· ความแม่นยำ อุณหภูมิ:+/- 1 ℃ (ประสิทธิภาพของ ตัวควบคุม เดี่ยว)
· อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ:อุปกรณ์ควบคุม PID
·กวนในห้อง:วิธีการกวนใบพัด
·ความจุ เครื่องทำความร้อน:800W
· อุปกรณ์ความปลอดภัย:อุณหภูมิประเภทการขยายตัวของของเหลวอุปกรณ์ป้องกันการเพิ่มขึ้นมากเกินไป
· พาวเวอร์ซัพพลาย:100 V AC 50/60 เฮิร์ตซ์ 11 A
·น้ำหนัก:ประมาณ 10 กก

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 2-7904-11

รหัสรุ่น
2-7904-11 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 76,780.00

฿ 61,424.00

INCUBATORS AND DRYERS 1 ชิ้น 40 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1