(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
รหัสรุ่น |
---|
2-5178-13 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 308,634.00 ฿ 288,048.11 |
RESEARCH EQUIPMENT/POWDERING | 1 ชิ้น | 19 วัน |
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:H400-15
·ถ่วงน้ำหนัก (t):0 - 15
·ขนาด (มม.):650 × 490 × 620
· น้ำหนัก (กิโลกรัม):ประมาณ 87
·ขนาด แผ่นทำความร้อน:200 x 150 มม
·จานร้อน:0 - 90 มม
·อุณหภูมิ การทำความร้อน:RT+20 - 400 ℃
·ความจุ เครื่องทำความร้อน:1150W / แผ่นเพลท การทำความร้อน x 2
·การปรับอุณหภูมิ:ประเภท PID
· เกจวัดความดัน:ด้วย เข็ม ซ้ายจอแสดงผล อนาล็อก
· พาวเวอร์ซัพพลาย:200 V AC 50/60 Hz
·ความยาว สายพาวเวอร์:2.5 ม
· รูปทรง ปลั๊ก:ไม่มีปลั๊ก
· * ไม่สามารถรับ ความดัน เป็นเวลานานได้
· * แนะนำให้ใช้ ความดัน ใน 50% ขึ้นไปของ ค่า มากที่สุด
รหัสรุ่น |
---|
2-5178-13 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 308,634.00 ฿ 288,048.11 |
RESEARCH EQUIPMENT/POWDERING | 1 ชิ้น | 19 วัน |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง