(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
รหัสรุ่น |
---|
1-647-14 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 72,650.00 ฿ 58,120.00 |
LIQUID FEEDER EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 19 วัน |
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:MEX-500
·ปริมาณการปลดปล่อย (มล. / นาที):50 - 500
·ปริมาณการปลดปล่อย (มล. / นาที):60 - 600
· ความดัน สูงสุด (mpa):ประมาณ 0.69 (7 กก. / ซม. 2)
· วัสดุ หัว ปั๊ม / เส้นผ่านศูนย์กลาง สายยาง การเชื่อมต่อสายไฟ (φmm):พีวีซี (เรซินไวนิลคลอไรด์) / 6 x 11
· หัว ดูด:2 ม
·มี ความหนืด ของเหลว:300mPa · s
· ไดอะแฟรม วัสดุ แยกของเหลว:PTFE (โพลีเตตระฟลูออโรเอทิลีน), โอริง:Viton หัว รวม สายยาง:พีวีซี (เรซินไวนิลคลอไรด์)
·น้ำหนัก:12 กก
· พาวเวอร์ซัพพลาย:100 V AC 65W
· อุปกรณ์เสริม:สายยาง 4 ม
· * สามารถติดตั้งในมอเตอร์ป้องกันการระเบิดเพื่อความปลอดภัยมอเตอร์ป้องกันการระเบิดแรงดันมอเตอร์แรงดันไฟฟ้าที่แตกต่างกัน ฯลฯกรุณา หน้าสัมผัส กับเรา
รหัสรุ่น |
---|
1-647-14 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 72,650.00 ฿ 58,120.00 |
LIQUID FEEDER EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 19 วัน |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง