(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ไดอะแฟรมปั๊มเชิงปริมาณ (50 เฮิร์ต) 10 - 100 มล. / นาที (60 เฮิร์ต) เรซินไวนิลคลอไรด์ 12 - 120 มล. / นาที

ไดอะแฟรมปั๊มเชิงปริมาณ (50 เฮิร์ต) 10 - 100 มล. / นาที (60 เฮิร์ต) เรซินไวนิลคลอไรด์ 12 - 120 มล. / นาที

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 1-647-12

  • ความหนืด ของเหลวที่ใช้ได้
    300 mPa·s
  • น้ำหนัก(g)
    11000
  • ปริมาณการปลดปล่อย(มล./นาที)
    50 Hz 10 ถึง 100, 60 Hz 12 ถึง 120
  • เส้นผ่านศูนย์กลาง สายยาง เชื่อมต่อ(mm)
    ø 6×11
  • รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท
    10 ถึง 100 มล./นาที (60 Hz) ไวนิล คลอไรด์ เรซิ่น 12 ถึง 120 มล./นาที
  • พาวเวอร์ซัพพลาย
    100 V AC 65W
  • [อุปกรณ์เสริม]
    สายยาง 4 ม
  • วัสดุ
    หัว ปั๊ม / พีวีซี (ไวนิล คลอไรด์ เรซิ่น), MEX/ ไดอะแฟรม/PTFE (เตตราฟลูออโรเอทิลีน), โอริง/ Viton, หัว/ สายยาง ต่อ / พีวีซี (พีวีซี เรซิ่น)
  • ความสูงที่ต้องการยก(m)
    2 (ดูด)
  • ความดัน สูงสุด(ปะ)
    1.0
รหัสรุ่น
1-647-12 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 63,755.00

฿ 51,004.00

LIQUID FEEDER EQUIPMENT 1 ชิ้น 19 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • ความหนืด ของเหลวที่ใช้ได้
    300 mPa·s
  • น้ำหนัก(g)
    11000
  • ปริมาณการปลดปล่อย(มล./นาที)
    50 Hz 10 ถึง 100, 60 Hz 12 ถึง 120
  • เส้นผ่านศูนย์กลาง สายยาง เชื่อมต่อ(mm)
    ø 6×11
  • รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท
    10 ถึง 100 มล./นาที (60 Hz) ไวนิล คลอไรด์ เรซิ่น 12 ถึง 120 มล./นาที
  • พาวเวอร์ซัพพลาย
    100 V AC 65W
  • [อุปกรณ์เสริม]
    สายยาง 4 ม
  • วัสดุ
    หัว ปั๊ม / พีวีซี (ไวนิล คลอไรด์ เรซิ่น), MEX/ ไดอะแฟรม/PTFE (เตตราฟลูออโรเอทิลีน), โอริง/ Viton, หัว/ สายยาง ต่อ / พีวีซี (พีวีซี เรซิ่น)
  • ความสูงที่ต้องการยก(m)
    2 (ดูด)
  • ความดัน สูงสุด(ปะ)
    1.0

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:MEX-100
·ปริมาณการปลดปล่อย (มล. / นาที):10 - 100
·ปริมาณการปลดปล่อย (มล. / นาที):12 - 120
· ความดัน สูงสุด (mpa):ประมาณ 0.98 (10 กก. / ซม. 2)
· วัสดุ หัว ปั๊ม / เส้นผ่านศูนย์กลาง สายยาง การเชื่อมต่อสายไฟ (φmm):พีวีซี (เรซินไวนิลคลอไรด์) / 6 x 11
· หัว ดูด:2 ม
·มี ความหนืด ของเหลว:300mPa · s
· วัสดุ แยกของเหลว MEX / ไดอะแฟรม:PTFE (โพลีเตตระฟลูออโรเอทิลีน), โอริง:Viton หัว รวม สายยาง:พีวีซี (เรซินไวนิลคลอไรด์)
·น้ำหนัก:11 กก
· พาวเวอร์ซัพพลาย:100 V AC 65W
· อุปกรณ์เสริม:สายยาง 4 ม
· * สามารถติดตั้งในมอเตอร์ป้องกันการระเบิดเพื่อความปลอดภัยมอเตอร์ป้องกันการระเบิดแรงดันมอเตอร์แรงดันไฟฟ้าที่แตกต่างกัน ฯลฯกรุณา หน้าสัมผัส กับเรา

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 1-647-12

  • ความหนืด ของเหลวที่ใช้ได้
    300 mPa·s
  • น้ำหนัก(g)
    11000
  • ปริมาณการปลดปล่อย(มล./นาที)
    50 Hz 10 ถึง 100, 60 Hz 12 ถึง 120
  • เส้นผ่านศูนย์กลาง สายยาง เชื่อมต่อ(mm)
    ø 6×11
  • รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท
    10 ถึง 100 มล./นาที (60 Hz) ไวนิล คลอไรด์ เรซิ่น 12 ถึง 120 มล./นาที
  • พาวเวอร์ซัพพลาย
    100 V AC 65W
  • [อุปกรณ์เสริม]
    สายยาง 4 ม
  • วัสดุ
    หัว ปั๊ม / พีวีซี (ไวนิล คลอไรด์ เรซิ่น), MEX/ ไดอะแฟรม/PTFE (เตตราฟลูออโรเอทิลีน), โอริง/ Viton, หัว/ สายยาง ต่อ / พีวีซี (พีวีซี เรซิ่น)
  • ความสูงที่ต้องการยก(m)
    2 (ดูด)
  • ความดัน สูงสุด(ปะ)
    1.0
รหัสรุ่น
1-647-12 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 63,755.00

฿ 51,004.00

LIQUID FEEDER EQUIPMENT 1 ชิ้น 19 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1