(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
รหัสรุ่น |
---|
1-5807-11 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 79,428.00 ฿ 63,542.40 |
INCUBATORS AND DRYERS | 1 ชิ้น | 19 วัน |
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:HC-80
·ขนาด (มม.):150 × 185 × 373
· วัสดุ ตัวเครื่อง:สเตนเลส (SUS304)
·ช่วงการตั้งค่าอุณหภูมิ:อุณหภูมิห้อง +10 - 80 ℃
· ความแม่นยำ อุปกรณ์ควบคุม อุณหภูมิ:+/- 2 ℃ (ประสิทธิภาพของ ตัวควบคุม เดี่ยว)
· ระบบ อุปกรณ์ควบคุม อุณหภูมิ:อุปกรณ์ควบคุม PID
·แสดงอุณหภูมิ:จอแสดงผลดิจิตอล LCD
·ความจุ เครื่องทำความร้อน:900W
· อุปกรณ์ความปลอดภัย:การไหลเวียนของน้ำการตรวจสอบการหยุด, สัญญาณเตือน (ระบบไฟส่องสว่าง) (เครื่องทำความร้อน, อุปกรณ์แหล่งจ่าย OFF)
·ปั๊ม:ปั๊ม แม่เหล็ก (ต้องใช้น้ำรองพื้น) ปริมาณการสูบน้ำสูงสุด 2.1 - 2.7 ม. ปริมาณน้ำหมุนเวียน 5.5 / 6.0 ลิตร / นาทีช่วง ความหนืด:30mPa · s หรือน้อยกว่า
· พาวเวอร์ซัพพลาย:100 V AC 50/60 เฮิร์ตซ์ 15 A
·น้ำหนักประมาณ 4.5 กก
· * สายยาง ไม่รวมอยู่ในแพ็คเกจสายยาง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน φ12มม.
· * ไม่สามารถใช้กับน้ำบริสุทธิ์ได้
รหัสรุ่น |
---|
1-5807-11 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 79,428.00 ฿ 63,542.40 |
INCUBATORS AND DRYERS | 1 ชิ้น | 19 วัน |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง