(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น : SL-1340U
·ขนาด (มม.): 55 × 25 × 258
·น้ำหนัก (g): ประมาณ 200
·ช่วงการวัด: 32.0 - 130.0 dB
· ความแม่นยำ: ± 1.4 dB (94 dB, ที่ 1 kHz)
·ช่วง เครื่องวัดความถี่ : 20 เฮิร์ต - 8 กิโลเฮิร์ตซ์
·ลักษณะ เครื่องวัดความถี่ : ลักษณะ A / ลักษณะ C
·จอแสดงผลดิจิตอล: ความละเอียด/0.1 dB (สุ่มตัวอย่าง / 2 ครั้ง / วินาที)
·จอแสดงผล อนาล็อก : ความละเอียด/ 2 dB (สุ่มตัวอย่าง / 5 ครั้ง / วินาที)
· พาวเวอร์ซัพพลาย: เซลล์แห้ง รูปทรง 9 V x 1 ชิ้น (รวมการทดสอบ)
·อายุแบตเตอรี่: ประมาณ 40 ชั่วโมง (เมื่อใช้เซลล์อัลคาไลน์)
·มาตรฐาน Adaptive: การปฏิบัติตามมาตรฐาน IEC61672-1 class2
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1-5679-11 ในชุด มิเตอร์วัดระดับเสียง ดิจิตอล SL-1340U
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง