(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

หมวกกันน็อคพร้อม โล่กำบังEA998AF-11

หมวกกันน็อคพร้อม โล่กำบังEA998AF-11

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA998AF-11

รหัสรุ่น
EA998AF-11
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 2,367.48

HELMET 1 ชิ้น 5 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· มิติ หัว -56 ถึง 62 ซม
·เพื่อป้องกันวัตถุบินและสิ่งของหล่นและป้องกันอุบัติเหตุตก
· วัสดุ - หมวกกันน็อค:เรซิ่น ABS, กระบังหน้า, เลนส์:โพลีคาร์บอเนต
·มีซับโฟม
· โล่กำบัง สามารถตัดรังสีอัลตราไวโอเลตได้ 99.9% พร้อมระบบป้องกันการพ่นหมอกควันสามารถเก็บไว้ในหมวกกันน็อคได้
·ได้รับการรับรองโดยใบรับรองหมวกนิรภัย MHLW
·จำนวนต่อหน่วย - 1 ชิ้น
·สี - ขาว / ใส

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA998AF-11

รหัสรุ่น
EA998AF-11
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 2,367.48

HELMET 1 ชิ้น 5 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1