(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

Workwear Coverall สำหรับฤดูร้อนEA996AJ-4

Workwear Coverall สำหรับฤดูร้อนEA996AJ-4

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA996AJ-4

รหัสรุ่น
EA996AJ-4
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 4,236.57

WORK CLOTHES 1 ชิ้น 6 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ- ผ้าฝ้าย 70% โพลีเอสเตอร์ 30% ( วัสดุ ตาข่าย:โพลีเอสเตอร์ 100%)
·ใช้ วัสดุ ดูดซับเหงื่อและแห้งเร็ว + ใช้ ตาข่าย เงินดีโอ
·เสื้อคลุมระบายความร้อนด้วยการระบายความร้อนที่ดีเยี่ยม
·เนื่องจากใช้ ตาข่าย สำหรับบริเวณ บ่า แขน - ดึง แขน จึงลดลง
·มี ตะขอ และห่วง สกรู, โบลท์, แหวน, น็อต
· มิติ:3 ล

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA996AJ-4

รหัสรุ่น
EA996AJ-4
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 4,236.57

WORK CLOTHES 1 ชิ้น 6 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1