1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
วาล์ว น้ำหล่อเย็นEA991EE-4【2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

AIR TOOL PLUMBING SUPPLY

วาล์ว น้ำหล่อเย็นEA991EE-4
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,066.74/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· สเปค-ED:คลองเลื่อย-in typeEE:เกลียวนอก เดี่ยว EF:เกลียวใน ด้านเดียว
·เส้นผ่านศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ:1/2 x PT1 / 2 เกลียวนอก

รหัสสินค้า
EA991EE-4
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,066.74

AIR TOOL PLUMBING SUPPLY 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA991EE-4 ในชุด วาล์ว น้ำหล่อเย็นEA991EE-4