(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

[สเตนเลส]กว้านมือ (พร้อม สายรัด/ ตะขอ)EA989RB-2A

[สเตนเลส]กว้านมือ (พร้อม สายรัด/ ตะขอ)EA989RB-2A

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA989RB-2A

รหัสรุ่น
EA989RB-2A
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 25,282.00

LEVER BLOCK 1 ชิ้น 12 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ความสามารถในการรับ ความตึง - -1:720 กก. -2A:540 กก
·ความยาวม้วนสูงสุด - 50.8 มม. x 6 ม
·อัตราส่วนของ เฟือง/เกียร์ - 4:1
สามารถหมุนไปข้างหน้าและถอยหลังได้
· อุปกรณ์เสริม- สายรัด และ ตะขอ
·น้ำหนัก - 3.4 กก

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA989RB-2A

รหัสรุ่น
EA989RB-2A
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 25,282.00

LEVER BLOCK 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1