(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
พูลเล่ย์, (สแตนเลส) แบบยึดอยู่กับที่ในแนวตั้ง (1 วงล้อ) EA987HS-11

พูลเล่ย์, (สแตนเลส) แบบยึดอยู่กับที่ในแนวตั้ง (1 วงล้อ) EA987HS-11

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 820.08 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

รหัสรุ่น
EA987HS-11
EA987HS-12
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง RoHS น้ำหนัก ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ (มม.) โหลดไฟฟ้า กล่าวอีกนัยหนึ่งคุณสามารถรักษาความ ความขนาน ในชุดค่าผสมใดก็ได้ เส้นผ่านศูนย์กลางเชือกที่ใช้ (มม.) ขนาด ฐานรอง/แผ่นรอง (มม.) เส้นผ่านศูนย์กลางรูติดตั้ง เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ (มม.)

฿ 820.08

PULLEY 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน - 90g A: 58 mm, B: 30 mm, C: 42 mm, D: 18 mm, E: 30 mm, F: 10 mm, G: 11 mm, H: 22 mm, I: 15 mm. 25 50 ได้ถึง 6 30×42 4.2mm 25

฿ 3,864.00

ESCO 1 ชิ้น 17 วัน 10 380g A: 100 mm,B: 58 mm,C: 62 mm,D: 40 mm,E: 42 mm,F: 10 mm,G: 15 mm,H: 30 mm,I: 40 mm 50 125 ได้ถึง 8 58×62 - 50

สเปค พื้นฐาน

  • วัสดุ
    สเตนเลส (SUS304)
  • ตลับลูกปืน
    โลหะ
  • รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท
    พูลเล่ย์ ยึดอยู่กับที่ แนวตั้ง

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· สำหรับงานขนถ่ายสินค้าและงานขนส่งและเชือก ไกด์
· ทำจาก สเตนเลส ทนต่อการ สนิม และทนทาน

รหัสรุ่น
EA987HS-11
EA987HS-12
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง RoHS น้ำหนัก ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ (มม.) โหลดไฟฟ้า กล่าวอีกนัยหนึ่งคุณสามารถรักษาความ ความขนาน ในชุดค่าผสมใดก็ได้ เส้นผ่านศูนย์กลางเชือกที่ใช้ (มม.) ขนาด ฐานรอง/แผ่นรอง (มม.) เส้นผ่านศูนย์กลางรูติดตั้ง เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ (มม.)

฿ 820.08

PULLEY 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน - 90g A: 58 mm, B: 30 mm, C: 42 mm, D: 18 mm, E: 30 mm, F: 10 mm, G: 11 mm, H: 22 mm, I: 15 mm. 25 50 ได้ถึง 6 30×42 4.2mm 25

฿ 3,864.00

ESCO 1 ชิ้น 17 วัน 10 380g A: 100 mm,B: 58 mm,C: 62 mm,D: 40 mm,E: 42 mm,F: 10 mm,G: 15 mm,H: 30 mm,I: 40 mm 50 125 ได้ถึง 8 58×62 - 50

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติและข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

ข้อมูลจำเพาะ และคุณสมบัติพื้นฐานของ ผลิตภัณฑ์

  • วัสดุ: สเตนเลส (SUS304)
หมายเลขชิ้นส่วนโหลดไฟฟ้า กล่าวอีกนัยหนึ่งคุณสามารถรักษาความ ความขนาน ในชุดค่าผสมใดก็ได้ขนาด (มม.)
เส้นผ่านศูนย์กลางของเชือกที่ใช้เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อขนาด ฐานรอง/แผ่นรอง
EA987HS-1150ได้ถึง 62530 × 42
EA987HS-12125ได้ถึง 85058 × 62

Drawing

หมายเลขชิ้นส่วน: EA987HS-11

หมายเลขชิ้นส่วน: EA987HS-12