4 Million Products | 1,600 Brands | Free Shipping. Same day shipping 47,000 Stock order before 16:00 สินค้า 4 ล้าน รายการ | 1,600 แบรนด์ | จัดส่งฟรี เก็บสต๊อค 47,000 รายการ สั่งก่อน 16:00 ส่งเร็วใน 1 วัน

038-959200

Search by Category / Brand ค้นหาโดย กลุ่มสินค้า / แบรนด์

Search by Category ค้นหาโดยกลุ่มสินค้า
Automation Componentsชิ้นส่วนเครื่องจักรอัตโนมัติ
Fastenersสกรู, โบลท์, แหวน, น็อต
Materialsวัสดุ
Wiring Componentsสายไฟและอุปกรณ์
Electrical & Controlsอุปกรณ์ไฟฟ้าและชุดควบคุม
Cutting Toolsเครื่องมือตัดเจาะ
Processing Toolsเครื่องมือในกระบวนการผลิต
Material Handling & Storageอุปกรณ์ขนย้ายและจัดเก็บ
Safety & General Suppliesความปลอดภัย, อุปกรณ์ทั่วไป
Lab & Clean Room Suppliesอุปกรณ์ห้องแล็บและคลีนรูม
Press Die Componentsชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ
Plastic Mold Componentsชิ้นส่วนแม่พิมพ์พลาสติก

Search by Brand ค้นหาโดยแบรนด์
Brand List รายการแบรนด์

How to search product, click here

ค้นหาด้วยภาษาอังกฤษเท่านั้น (ค้นหาไม่เจอ? ที่นี่)

close

Hazard Stripe Tape EA983F-142

Hazard Stripe Tape EA983F-142

【Product Specifications】
・Adhesive type(acrylic)
・Adhesive force-7.8Ν/25mm
・Non-reflection type
・Size-Width 100mm x length 3m
・Thickness-2mm
・Stripe width-yellow:36mm、black:32mm
・Weight-About 170g
・Material-formPolyethylene、Adhesive:acrylic
・With separation paper
・Cuts are provided for easy cutting by hands. Can be cut at a width of approx. 10 mm.
・Use it for warning and calling attention, attaching it to overhead areas and areas people tend to hit.
・Cushioning incorporation to relax a shock
・It calls for attention and prevents collision at the same time.
・It can be applied to any complicated shapes securely by using a powerful adhesive tape.
・Using adhesive that leaves less adhesive marks.

Part Number Configured Part Number is shown.
Part Number Volume Discount Days to Ship
EA983F-142
6 Day(s)

Configure

Clear All

Specification/Dimensions

Days to Ship

  • Days to Ship

    • ALL
    • 6 Day(s) or Less

Tech Support

Third-party Brand
TEL:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)
Technical Inquiry