(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ป้ายทางออกฟอสฟอรัสความเข้มสูงEA983AH-32

ป้ายทางออกฟอสฟอรัสความเข้มสูงEA983AH-32

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA983AH-32

  • วัสดุ
    ฉลาก PET
  • รายละเอียด2
    พร้อม กระดาษ ปล่อย
  • รายละเอียด 1
    ผลิตภัณฑ์ ได้รับการรับรองสำหรับอุปกรณ์ดับเพลิง (HP-042) Class C-200
  • ขนาด
    200×200mm
  • รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท
    [ชนิดเรืองแสงเรือง ความสว่างสูง ] ป้ายทางออกอพยพ
  • รายละเอียด 3
    ป้ายแนะนำการอพยพด้วยแสงเรือง ความสว่างสูง
รหัสรุ่น
EA983AH-32
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 4,886.49

DIRECTIONAL ARROW 1 ชิ้น 6 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • วัสดุ
    ฉลาก PET
  • รายละเอียด2
    พร้อม กระดาษ ปล่อย
  • รายละเอียด 1
    ผลิตภัณฑ์ ได้รับการรับรองสำหรับอุปกรณ์ดับเพลิง (HP-042) Class C-200
  • ขนาด
    200×200mm
  • รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท
    [ชนิดเรืองแสงเรือง ความสว่างสูง ] ป้ายทางออกอพยพ
  • รายละเอียด 3
    ป้ายแนะนำการอพยพด้วยแสงเรือง ความสว่างสูง

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ - สติ๊กเกอร์ PET
· สติ๊กเกอร์ ชนิดแรกและชนิดเดียวของญี่ปุ่นเป็นอุปกรณ์ดับเพลิงที่ได้รับอนุมัติ
·ด้วยการแยกกระดาษ
·อุปกรณ์ดับเพลิงที่ได้รับการรับรอง (HP-042)
· มิติ (มม.):200 x 200

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA983AH-32

  • วัสดุ
    ฉลาก PET
  • รายละเอียด2
    พร้อม กระดาษ ปล่อย
  • รายละเอียด 1
    ผลิตภัณฑ์ ได้รับการรับรองสำหรับอุปกรณ์ดับเพลิง (HP-042) Class C-200
  • ขนาด
    200×200mm
  • รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท
    [ชนิดเรืองแสงเรือง ความสว่างสูง ] ป้ายทางออกอพยพ
  • รายละเอียด 3
    ป้ายแนะนำการอพยพด้วยแสงเรือง ความสว่างสูง
รหัสรุ่น
EA983AH-32
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 4,886.49

DIRECTIONAL ARROW 1 ชิ้น 6 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1