(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ป้ายความปลอดภัย JISEA983AF-104A

ป้ายความปลอดภัย JISEA983AF-104A

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA983AF-104A

  • วัสดุ
    PVC ชนิดแข็ง
  • รายละเอียด 1
    ด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษ
  • ขนาด
    225×300×1mm
  • รูปแบบ
    การพิมพ์ด้านเดียว
  • สารบัญ
    EMERGENCY EXIT (→)
  • รูติดตั้ง
    ⌀3 มม. × 4 ตำแหน่ง
รหัสรุ่น
EA983AF-104A
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 393.56

DIRECTIONAL ARROW 1 ชิ้น 6 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • วัสดุ
    PVC ชนิดแข็ง
  • รายละเอียด 1
    ด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษ
  • ขนาด
    225×300×1mm
  • รูปแบบ
    การพิมพ์ด้านเดียว
  • สารบัญ
    EMERGENCY EXIT (→)
  • รูติดตั้ง
    ⌀3 มม. × 4 ตำแหน่ง

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ขนาด - 225 × 300 × 1 มม
· วัสดุ - พีวีซี แข็ง
·เส้นผ่านศูนย์กลางรู - เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 มม. x 4 ที่
·ด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษ
·การพิมพ์ด้านเดียว
·เนื้อหาข้อความ - →ทางออกฉุกเฉิน

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA983AF-104A

  • วัสดุ
    PVC ชนิดแข็ง
  • รายละเอียด 1
    ด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษ
  • ขนาด
    225×300×1mm
  • รูปแบบ
    การพิมพ์ด้านเดียว
  • สารบัญ
    EMERGENCY EXIT (→)
  • รูติดตั้ง
    ⌀3 มม. × 4 ตำแหน่ง
รหัสรุ่น
EA983AF-104A
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 393.56

DIRECTIONAL ARROW 1 ชิ้น 6 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1