1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แหวนรอง สเปเซอร์/ตัวเว้นระยะEA949RL-46

JIG

แหวนรอง สเปเซอร์/ตัวเว้นระยะEA949RL-46
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,173.47/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ- เหล็กกล้า (S45C)
· ความแข็ง-HRC39 ถึง 45
·ก:10
·ข:60
· ค:17

รหัสสินค้า
EA949RL-46
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,173.47

JIG 1 ชิ้น 7 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

JAN Code 4518340232204 ชนิด แหวนรอง/ แหวนรอง วัสดุ เหล็กกล้า ชุบแข็ง
ขนาดบี 60mm ขนาดซี 17mm ขนาด 10mm
รายละเอียดของ วัสดุ เหล็กกล้า (S45C) ความแข็ง HRC39 ถึง 45 โบลท์ รองรับการใช้งาน M16

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA949RL-46 ในชุด แหวนรอง สเปเซอร์/ตัวเว้นระยะEA949RL-46