(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ESCO ชิ้น ชิ้นส่วนจับชิ้นงาน (สกรู) ขาพิน แบบตรง .
สลักกำหนดตำแหน่ง.
JAN Code | 4518340228726 | ชนิด | หมุดกำหนดตำแหน่ง | วัสดุ | เหล็กกล้า (SK95) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ขาพิน | เหล็กกล้าทั่วไป/ เหล็กหล่อ | จำนวน | รวม 1 ชิ้น | ขนาดD | M3 |
ขนาดบี | 25mm | ขนาดซี | 3mm | เส้นผ่านศูนย์กลางของหมุด ขาพิน(mm) | 8 |
ความแข็ง | HRC55 ถึง 60 | ขนาดอี | 6mm |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA949RJ-12 ในชุด ขาพิน แบบตรง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง