(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ- เหล็กกล้า (SNB7)
· ความยาว:320 มม
· มิติ สกรู:M10 x 1.5
JAN Code | 4518340242043 | ชนิด | จิ๊ก สลักเกลียว | วัสดุ | เหล็กกล้า ชุบแข็ง |
---|---|---|---|---|---|
ความยาวรวม(mm) | 320 | ขนาดเกลียว | M10 | รายละเอียดของ วัสดุ | เหล็กกล้า (SNB7) |
กการเคลือบผิว | ย้อมด้วยสีดำที่ดับแล้ว | สกรู | M10×1.5 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA949HL-1 ในชุด สลักเกลียว เต็ม เกลียว [ดับ]EA949HL-1
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง