(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ- เหล็กกล้า (SCM435)
· ความแข็ง-HRC33 ถึง 39
·ก:140
· ค:120
·ง:19
·ช:M12 x 1.75
JAN Code | 4518340244962 | ชนิด | จิ๊ก สลักเกลียว | วัสดุ | เหล็กกล้า ชุบแข็ง |
---|---|---|---|---|---|
ความยาวรวม(mm) | 140 | ขนาดD | 19mm | ขนาดเกลียว | M12 |
ความยาวของ เกลียว(mm) | 120 | รายละเอียดของ วัสดุ | เหล็กกล้า (SCM435) | สกรู | M12×1.75 |
ความแข็ง | HRC33 ถึง 39 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA948E-33 ในชุด [ดับ]แคลมป์ยึด สลักเกลียวEA948E-33
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง