(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·สำหรับ การวางตำแหน่ง งานและเป็น สต๊อปเปอร์
· แพ้ด ยูรีเทน แนบมาช่วยดูดซับแรงกระแทก
· วัสดุ- ตัวเครื่อง:SS400 (ชุบผิวนิกเกิล), แพ้ด:โพลียูรีเทน ล็อคนัท:SS400 (ไตรวาเลนท์โครเมต)
· มิติ (มม.):M8 x 40
JAN Code | 4518340919624 | ชนิด | จิ๊ก สลักเกลียว | วัสดุ | เหล็กกล้าทั่วไป/ เหล็กหล่อ |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดเกลียว | M8 | รายละเอียดของ วัสดุ | อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่: SS400 (ชุบ นิกเกิล),แพ้ด: โพลียูรีเทน (ความแข็ง: 90HDA),น็อตล็อค: SS400 (ทรี ไตรวาเลนท์โครเมต รีทเม้นท์) | ขนาด | M8×40mm |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA948E-11 ในชุด สต๊อปเปอร์โบลท์ พร้อม ยูรีเทนEA948E-11
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง