(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ-S45C
· กระบวนการแปรรูป- การ การชุบแข็ง การอบคืนตัว และการทำให้เป็นสีดำ
· สกรู:M16 x 2
·ก:24
·ข:32
·ง:24
·จ:R35
JAN Code | 4518340134188 | ชนิด | นัท | วัสดุ | เหล็กกล้า ชุบแข็ง |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดD | 24mm | ขนาดบี | 32mm | ขนาด | 24mm |
ขนาดเกลียว | M16 | รายละเอียดของ วัสดุ | S45C | กการเคลือบผิว | ดับและอารมณ์ ย้อมสีดำ |
สกรู | M16×2 | ขนาดอี | R35 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA948DT-25 ในชุด [เป็นทรงกลม]น๊อตตัวเมีย หน้าแปลนEA948DT-25
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง