(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ-S45C
· กระบวนการแปรรูป- การ การชุบแข็ง การอบคืนตัว และการทำให้เป็นสีดำ
· สกรู:M10 x 1.5
·ก:15
·ข:22
·ง:17
JAN Code | 4518340134072 | ชนิด | นัท | วัสดุ | เหล็กกล้า ชุบแข็ง |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดD | 17mm | ขนาดบี | 22mm | ขนาด | 15mm |
ขนาดเกลียว | M10 | รายละเอียดของ วัสดุ | S45C | กการเคลือบผิว | ดับและอารมณ์ ย้อมสีดำ |
สกรู | M10×1.5 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA948DT-13 ในชุด [จอประเภท]น๊อตตัวเมีย หน้าแปลนEA948DT-13
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง