1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
[ดับ]น๊อตตัวเมีย คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อนEA948DS-5

JIG

[ดับ]น๊อตตัวเมีย คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อนEA948DS-5
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 435.93/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ-S45C
· กระบวนการแปรรูป- การ การชุบแข็ง การอบคืนตัว และการทำให้เป็นสีดำ
· ค:M16
·ก:48
·ข:24

รหัสสินค้า
EA948DS-5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 435.93

JIG 1 ชิ้น 6 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

JAN Code 4518340121126 ชนิด นัท วัสดุ เหล็กกล้า ชุบแข็ง
ขนาดบี 24mm ขนาด 48mm ขนาดเกลียว M16
รายละเอียดของ วัสดุ S45C กการเคลือบผิว ย้อมด้วยสีดำที่ดับแล้ว

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA948DS-5 ในชุด [ดับ]น๊อตตัวเมีย คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อนEA948DS-5