(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ-S45C
· กระบวนการแปรรูป- การ การชุบแข็ง การอบคืนตัว และการทำให้เป็นสีดำ
· ค:M6
·ก:18
·ข:10
JAN Code | 4518340121072 | ชนิด | นัท | วัสดุ | เหล็กกล้า ชุบแข็ง |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดบี | 10mm | ขนาด | 18mm | ขนาดเกลียว | M6 |
รายละเอียดของ วัสดุ | S45C | กการเคลือบผิว | ย้อมด้วยสีดำที่ดับแล้ว |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA948DS-1 ในชุด [ดับ]น๊อตตัวเมีย คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อนEA948DS-1
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง