(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ-S45C
· กระบวนการแปรรูป- การ การชุบแข็ง การอบคืนตัว และการทำให้เป็นสีดำ (สำหรับ M8)
· ความแข็ง-HRC33 ถึง 39
·ง:M12
·ก:75
·ข:93
· ค:22
JAN Code | 4518340121034 | ชนิด | จิ๊ก สลักเกลียว | วัสดุ | เหล็กกล้า ชุบแข็ง |
---|---|---|---|---|---|
ความยาวรวม(mm) | 93 | ขนาดซี | 22mm | ขนาด | 75mm |
ขนาดเกลียว | M12 | รายละเอียดของ วัสดุ | S45C | กการเคลือบผิว | ชุบแข็งและอบคืนตัว |
ความแข็ง | HRC33 ถึง 39 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA948DR-23 ในชุด [ดับ]สลักเกลียวก้านEA948DR-23
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง