(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· มุม หมุน - 9 °
· วัสดุ-S45C
· กระบวนการแปรรูป- การเหนี่ยวนำการ การชุบแข็ง (ปลาย) การทำให้เป็นสีดำ
·ง:M12
·ก:25
·ข:22
· ค:19
JAN Code | 4518340114852 | ชนิด | แคลมป์ปีกนก/วัสดุสิ้นเปลือง | ขนาดD | M12 |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดบี | 22mm | วัสดุ อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ | เหล็กกล้าทั่วไป/ เหล็กหล่อ | ขนาดซี | 19mm |
ขนาด | 25mm | มุม หมุน | 9° | แคลมป์ปีกนก /ตัวเลือก | ตัวเลือก |
รายละเอียดของ วัสดุ | S45C | กการเคลือบผิว | การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ ปลาย: การเคลือบผิวแบล็คออกไซด์ (รมดำ) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA948DM-12 ในชุด สลับ แพ้ดEA948DM-12
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง