(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ:เหล็กกล้า (SCM45) กระบวนการแปรรูป:การใส่ร้ายป้ายสี
· วัสดุ ลูก - เหล็กกล้า (SUJ2)
·ประเภทกึ่งทรงกลม
·ก:20
·ข:M8
·เส้นผ่าศูนย์กลางลูก (มม.):5.5
JAN Code | 4518340100268 | ชนิด | จิ๊ก สลักเกลียว | วัสดุ | เหล็กกล้าทั่วไป/ เหล็กหล่อ |
---|---|---|---|---|---|
ความยาวรวม(mm) | 20 | จำนวน | รวม 1 ชิ้น | เส้นผ่านศูนย์กลางของลูกบอล | 5.5mm |
วัสดุ อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ | เหล็กกล้า (SCM45) ที่ผ่านการบำบัดแล้ว: การเคลือบผิวแบล็คออกไซด์ (รมดำ) | ขนาดเกลียว | M8 | รูปทรง | ประเภทซีกโลก |
วัสดุลูกบอล | เหล็กกล้า (SUJ2) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA948DJ-17 ในชุด [กึ่งทรงกลม]บอล - ปลาย สกรูEA948DJ-17
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง