(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ- ตัวเครื่อง:เหล็กกล้า (SUM22L), ลูกบิด:โพลีเอไมด์ โนส:เหล็กกล้า (SUM22L)
· ก้านสปริง ทำงานด้วยตนเองซึ่งสามารถปลดล็อค ตำแหน่ง ได้อย่างง่ายดายโดยการดึง โนส โนส จะกลับคืนสู่สภาพเดิมโดย สปริง ภายในเมื่อปล่อย ลูกบิด
·สามารถยึดแบบ ล็อค โนส -71 ถึง -75 ได้ด้วยการดึง โนส โดยดึง ลูกบิด ขึ้นแล้ว หมุน 90 °
·อุณหภูมิป้องกันความร้อน - 80 ℃
· ล็อค โนส:ที่รวมอยู่
·ก:5
·ข:M10
· ค:21
·ง:43.5
·เจ:13
JAN Code | 4518340220911 | สเปค | พร้อม ล็อค โนส | ชนิด | หมุดกำหนดตำแหน่ง |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่: เหล็กกล้า (SUM22L),ลูกบิด: โพลีเอไมด์,โนส: เหล็กกล้า (SUM22L) | วัสดุ ขาพิน | เหล็กกล้าทั่วไป/ เหล็กหล่อ | จำนวน | รวม 1 ชิ้น |
ขนาดD | 43.5mm | ขนาดบี | M10 | ขนาดซี | 21mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางของหมุด ขาพิน(mm) | 5 | ขนาด (มม.) | J:13 | อุณหภูมิทนความร้อน | 80°C |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA948DD-72 ในชุด พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ดัชนี [ ล็อค โนส ]EA948DD-72
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง