(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ ( ตัวเครื่อง, ขาพิน กลาง) - เหล็กกล้า SUM22L (การทำให้ดำด้วยด่าง)
·สำหรับงาน โหลดหนัก
·ก:M20
·ข:10
· ค:40
·ง:7
· ความดัน (N) นาทีถึงสูงสุด:60 ถึง 120
JAN Code | 4518340129719 | การประยุกต์ใช้งาน | สำหรับ งานรับน้ำหนักมาก | ชนิด | หมุดกำหนดตำแหน่ง |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | ตัวเครื่อง หลัก/ ขาพิน กลาง: เหล็กกล้า SUM22L (การชุบออกไซด์สีดำ) | วัสดุ ขาพิน | เหล็กกล้าทั่วไป/ เหล็กหล่อ | จำนวน | รวม 1 ชิ้น |
ขนาดD | 7mm | ขนาดซี | 40mm | ความดัน ต่ำ~สูงสุด | 60 ถึง 120 นิวตัน |
ขนาด | M20 | เส้นผ่านศูนย์กลางของหมุด ขาพิน(mm) | 10 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA948DA-69 ในชุด [โหลดหนัก]ก้านสปริงEA948DA-69
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง