1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
[มีรูหกเหลี่ยม]ลูกดันสปริง โหลดน้ำหนักเบาEA948DA-24

ESC JIG

[มีรูหกเหลี่ยม]ลูกดันสปริง โหลดน้ำหนักเบาEA948DA-24
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 147.14/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ:เหล็กกล้า กระบวนการแปรรูป:การใส่ร้ายป้ายสี
· วัสดุ Boll - เหล็กกล้า
·สำหรับ โหลดน้ำหนักเบา
·ก:M6
·ข:3.5
· ค:15
·ง:1
· ความดัน (N) นาทีถึงสูงสุด:9 ถึง 13

รหัสสินค้า
EA948DA-24
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 147.14

ESC JIG 1 ชิ้น 5 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

JAN Code 4518340126336 การประยุกต์ใช้งาน ใช้สำหรับโหลดเบา ชนิด หมุดกำหนดตำแหน่ง
วัสดุ ลูกบอล: เหล็กกล้า วัสดุ ขาพิน เหล็กกล้าทั่วไป/ เหล็กหล่อ จำนวน รวม 1 ชิ้น
ขนาดD 1mm ขนาดบี 3.5mm วัสดุ อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ เหล็กกล้า ได้รับการรักษา: การเคลือบผิวแบล็คออกไซด์ (รมดำ)
ขนาดซี 15mm ความดัน ต่ำ~สูงสุด 9 ถึง 13 น ขนาด M6

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA948DA-24 ในชุด [มีรูหกเหลี่ยม]ลูกดันสปริง โหลดน้ำหนักเบาEA948DA-24